TPA6017A2EVM

TPA6017A2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6017A2 is a 2-W stereo audio power amplifier in a 20-pin TSSOP thermally enhanced package capable of delivering 2 W of continuous RMS power per channel into 3-Ohm speakers. Internal gain control minimizes the number of external components needed, simplifying the design, and freeing up board space for other features and further reducing system costs.

Merkmale
  • Low supply current: 6 mA
  • Four internal gain settings eliminate feedback resistors
  • 20-pin PowerPAD™ TSSOP surface mount packaging saves board space
  • Drives 3Ohm stereo speakers
  • Fully differential inputs
Universalaudioverstärker
TPA6017A2 — Stereo-Audioverstärker der Klasse AB mit Analog-Eingang, 1,9 W
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6017A2EVM — TPA6017A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6017A2EVM — TPA6017A2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA6017A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6017A2EVM - User Guide 21.12.2001

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos