TPA6021A4EVM

TPA6021A4EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPA6021A4 ist ein Stereo-Audio-Leistungsverstärker, der 2 W/Kanal kontinuierlicher RMS-Leistung bei Verwendung eines Kühlkörpers an eine 4-Last antreibt. Die erweiterte DC-Lautstärkeregelung minimiert externe Komponenten und ermöglicht die BTL-(Lautsprecher-)Lautstärkeregelung und SE-(Kopfhörer-)Lautstärkeregelung.

 

Das 20-polige DIP-Gehäuse ermöglicht die Verwendung eines Kühlkörpers, der eine höhere Ausgangsleistung bietet.

 

Um einen reibungslosen Übergang zwischen dem aktiven und dem Herunterfahren-Modus zu gewährleisten, wird die Lautstärke durch einen Überblendmodus auf- und abgesenkt.

Merkmale
  • 2 W-Stereo-Ausgangsleistung in 4 Ohm-Lautsprecher
  • Stereo-Kopfhörerlaufwerk
  • Bassverstärkung
  • Ausgänge der Dockingstation
  • DC-Lautstärkeregelung
  • DC-Verstärkungssteuerung
Universalaudioverstärker
TPA6021A4 — Class-AB-Audioverstärker, 2 W, Stereo, mit DC-Lautstärkeregelung und Stereo-Kopfhörertreiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6021A4EVM — TPA6021A4-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6021A4EVM — TPA6021A4-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA6021A4EVM - User Guide (Rev. A) 15.03.2006
Zertifikat TPA6021A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos