TPA6030A4EVM

TPA6030A4EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6030A4 is a 3-W stereo audio power amplifier designed for 12V applications with a 16-Ohm minimum speaker impedance. Features including DC volume control and integrated stereo headphone drive make this device ideal for 15" to 17" audio enhanced flat panel displays.

Designers can quickly evaluated the sound quality and verify specifications in their application with the TPA6030A4EVM. In addition, the TPA6030A4EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials that can be used as a reference design.

Merkmale
  • 3-W stereo output drive into 16-ohm speakers from a 12-V supply
  • DC volume control
  • Stereo headphone drive
  • Differential inputs
  • Depop circuitry
  • Surface mount package
Universalaudioverstärker
TPA6030A4 — 3-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse AB mit 7,0 bis 15,0 V, analogem Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6030A4EVM — TPA6030A4 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6030A4EVM — TPA6030A4 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA6030A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6030A4EVM - User Guide (Rev. A) 04.11.2002

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos