TPA6100A2EVM

TPA6100A2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6100A2 is a stereo headphone amplifier capable of delivering 50mW of continuous RMS power per channel into 16-Ohm speakers. The amplifier's gain is externally set by three resistors per input channel.

Merkmale
  • 50-mW stereo output
  • Low operating voltage...1.6V to 3.6V
  • Low supply current...0.75mA
  • Low shutdown current...50nA
Spezielle Audioverstärker
TPA6100A2 — Kopfhörerverstärker mit 50 mW, Stereo, mit Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6100A2EVM — TPA6100A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6100A2EVM — TPA6100A2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA6100A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6100A2EVM - User Guide 12.12.2000

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos