TPA6120A2EVM

TPA6120A2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.

Merkmale
  • Current-Feedback Architecture
  • Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
  • Intermodulation Distortion = 0.00014%
  • Differential Inputs
Spezielle Audioverstärker
TPA6120A2 Stereo-Kopfhörerverstärker mit 9,0 bis 33,0 V Analogeingang und 128 dB Dynamikbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6120A2EVM — TPA6120A2 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6120A2EVM TPA6120A2 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
Zertifikat TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6120A2EVM - User Guide 06.05.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos