TPA6120A2RGYEVM

TPA6120A2RGYEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.

Merkmale
  • Compact EVM layout emphasizes the tiny solution size
  • Versatile EVM design allows for Single Ended or Differential inputs
  • Industry leading Signal-to-Noise Ratio (SNR) = 128dB
  • Best in class Voltage Noise of 0.9 uVrms with a stereo 16 Ohm Load
Spezielle Audioverstärker
TPA6120A2 — Stereo-Kopfhörerverstärker mit 9,0 bis 33,0 V Analogeingang und 128 dB Dynamikbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGYEVM Stereo-Kopfhörerverstärker im QFN – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGYEVM Stereo-Kopfhörerverstärker im QFN – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPA6120A2RGYEVM User's Guide 17.07.2014
Zertifikat TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos