TPA6132A2EVM2

TPA6132A2EVM2

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6132A2EVM2 allows the engineer to evaluate the TPA6132A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 4 gain settings (-6dB, 0dB, +3dB and +6dB).

Merkmale
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
  • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Fully Differential or Single-Ended Input
  • Active Click and Pop Suppression
  • High Power Supply Noise Rejection
  • Gain Settings: –6 dB, 0 dB, 3 dB, and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small 3x3 mm 16-QFN Package


Kitting List

Spezielle Audioverstärker
TPA6132A2 — 25-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang im WQFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA6132A2EVM - User Guide 27.05.2008
Zertifikat TPA6132A2EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos