TPA6133A2EVM

TPA6133A2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6133A2 is a DirectPath™ stereo headphone amplifier capable of delivering 138 mW/Ch into 16Ω and requires no output DC blocking capacitors. It has a fixed gain of +4 dB.

The TPA6133A2EVM is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA6133A2QFN (RTJ) DirectPath™ stereo headphone amplifier. The device has 20 pins and the pin spacing is 0.5 mm.

Merkmale
  • Full-featured evaluation board for the TPA6133A2 audio amplifier
  • DirectPath™
  • Pop and Click Suppression
  • 138 mW/Ch
  • Fixed Gain +4 dB
Spezielle Audioverstärker
TPA6133A2 — 138-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang und GPIO-Steuerschnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6133A2EVM — Evaluierungsplatine für TPA6133A2 DirectPath™ Kopfhörerverstärker

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6133A2EVM — Evaluierungsplatine für TPA6133A2 DirectPath™ Kopfhörerverstärker

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLOC314.ZIP (683 KB)
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
* EVM User's guide TPA6133A2 EVM User's Guide (Rev. A) 31.05.2017
Zertifikat TPA6133A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos