TPA6136A2YFFEVM

TPA6136A2YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6136A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6136A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 2 gain settings (0dB and +6dB). In addition, the TPA6136A2 includes a Hi-Z mode, allowing for multiple signals to be driven on the same output jack.

Merkmale
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
  • SGND Pin Eliminates Ground Loop Noise
  • 100dB Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Z Shutdown Mode
  • Tiny 1.6x1.6 mm 16-Ball WCSP
Spezielle Audioverstärker
TPA6136A2 — 25-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang im WCSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6136A2YFFEVM — TPA6136A2YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA6136A2EVM - User Guide (Rev. A) 01.12.2009
Zertifikat TPA6136A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos