TPA6141A2YFFEVM

TPA6141A2YFFEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6141A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6141A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6141A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

Merkmale
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • 0 and 6dB Gain Settings
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
Spezielle Audioverstärker
TPA6141A2 — Kopfhörerverstärker mit 32 mW, Stereo, mit Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6141A2YFFEVM — TPA6141A2YFF Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6141A2YFFEVM — TPA6141A2YFF Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPA6141A2YFFEVM - User Guide 23.06.2009
Zertifikat TPA6141A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos