TPA6203A1EVM

TPA6203A1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differentialamplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ohm impedance while consuming less than 37 mm2 total printed-circuit board (PCB) area in most applications.

This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA package.

Merkmale
  • 1.25 W Into 8 ohms
  • Only Five¹ External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide SupplyVoltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct BatteryOperation
    • Fully Differential Design Reduces RFRectification
    • Improved CMRR Eliminates Two InputCoupling Capacitors
    • ¹C(BYPASS) Is Optional Due to FullyDifferential Design and High PSRR
  • Low Supply Current: 1.7 mA (typ)
  • Shutdown Control <1 µA
Universalaudioverstärker
TPA6203A1 — Mono-Audioverstärker Klasse AB, 1,25 W, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6203A1EVM — TPA6203A1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6203A1EVM — TPA6203A1-Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPA6203A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6203A1EVM - User Guide (Rev. B) 13.11.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos