TPA6205A1EVM

TPA6205A1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6205A1DRB audio power amplifier evaluation module is a complete, low-power single-channel audio power amplifier. It consists of the TI TPA6205A1DRB 1.25 W low-voltage audio power amplifier IC in a very small DRB package, along with a small number of other parts mounted on a circuit board that is approximately one and a quarter inches square.

Merkmale

The TI TPA6205A1DRB audio amplifier evaluation module and the TI plug-n-play audio amplifier.

Evaluation platform include the following features:

  • TPA6205A1DRB Low-Voltage Audio Power Amplifier Evaluation Module
    • 3 mm x 3 mm DRB
    • Fully differential amplifier
    • Single channel, bridge-tied load (BTL)
    • 2.5 V to 5.5 V operation
    • 1.25 W output power into 8 Ω at 5 V, BTL
    • Internal depop and quick start-up circuitry
    • Internal thermal and short-circuit protection
    • Module gain is set at 2 V/V
  • Quick and Easy Configuration With the TI Plug-n-Play Audio Amplifier Evaluation Platform
    • Evaluation module is designed to simply plug into the platform, automatically making all signal, control, and power connections.
    • Platform provides flexible power options.
    • Jumpers on the platform select power and module control options.
    • Switches on the platform route signals.
    • Platform provides quick and easy audio input and output connections.
  • Platform Power Options
    • Onboard 9 V battery
    • External 5 V to 15 V (VCC) supply inputs
    • External regulated VDD supply input
    • Socket for onboard 5 V/3.3 V VDD voltage regulator EVM
    • Onboard overvoltage and reverse polarity power protection
  • Platform Audio Input and Output Connections
    • Left and right RCA phono jack inputs
    • Miniature stereo phone jack input
    • Left and right RCA phono jack outputs
    • Left and right compression speaker terminal outputs
    • Miniature stereo headphone jack output
Universalaudioverstärker
TPA6205A1 — Mono-Audioverstärker der Klasse AB, 1,25 W, Analogeingang mit 1,8-V-Eingangslogik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6205A1EVM — TPA6205A1-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6205A1EVM — TPA6205A1-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA6205A1EVM - User Guide 26.05.2006
Zertifikat TPA6205A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos