TPA6211A1EVM

TPA6211A1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving 3mm x 3mm QFN (Quad Flat No Lead) package and the 3mm x 5mm MSOP package.

Features like 70-dB improved RF rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6211A1 ideal for wireless handsets. The fast start-up time of less than 1ms is great for PDA applications.

Merkmale
  • 3.1 W Into 3 Ohm speakers
  • Vcc(max): 5.5 V
  • Vcc(min): 2.5 V
  • Iq: 4 mA
  • THD+N (1 kHz, 1.5 W): 0.04 %
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TPA6211A1-Q1 — Audioverstärker der Klasse AB für die Automobilindustrie, 3,1 W, Mono, Analogeingang TPA6211T-Q1 — Audioverstärker der Klasse AB für die Automobilindustrie, 3,1 W, Mono, Analog-Eingang

 

Universalaudioverstärker
TPA6211A1 — Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3,1 W, Analogeingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 — Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 – Evaluierungsmodul (EVM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 — Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung
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
Zertifikat TPA6211A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPA6211A1EVM - User Guide 22.07.2003

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos