TPA711MSOPEVM

TPA711MSOPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

A 700-mW mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA711 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. the TPA711 is characterized at 3.3 V and 5 V. Package: 8-pin MSOP PowerPAD.

Merkmale
  • 700-mW mono speaker drive
  • Mono headphone drive
  • Integrated Depop circuitry
  • Ultra-small MSOP PowerPAD™ package
Universalaudioverstärker
TPA711 Mono-Analogeingang-Audioverstärker der Klasse AB, 700 mW, mit BTL-zu-SE-Modus-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPA711MSOPEVM — TPA711MSOP – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPA711MSOPEVM TPA711MSOP – Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPA711MSOPEVM - User Guide (Rev. B) 17.04.2001
Zertifikat TPA711MSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos