TPD1E10B09-Q1EVM

TPD1E10B09-Q1 – EVM für 1-Kanal-Automobil-ESD in 0402-Gehäuse mit 10 pF Kapazität und 9 V Breakdown

TPD1E10B09-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPD1E10B09-Q1EVM enthält sechs TPD1E10B09-Q1-Bausteine. Ein TPD1E10B09-Q1 (D6) ist mit zwei SMA-Anschlüssen (J1 und J2) für die Zwei-Port-Analyse mit einem Vektornetzwerkanalysator konfiguriert. Fünf TPD1E10B09-Q1-Bausteine (D1–D5) sind mit Prüfpunkten konfiguriert, um ESD an die Schutzpins auszulösen.

Merkmale
  • Konformitätsprüfung nach IEC 61000-4-2
  • Zwei-Port-S-Parameter-Analyse

  • TPD1E10B09-Q1 – Evaluierungsmodul

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD1E10B09-Q1EVM — TPD1E10B09-Q1 Automotive 1-Ch ESD in 0402 Pkg w/ 10pF Capacitance and 9V Breakdown Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD1E10B09-Q1EVM TPD1E10B09-Q1 Automotive 1-Ch ESD in 0402 Pkg w/ 10pF Capacitance and 9V Breakdown Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD1E10B09-Q1 Evaluation Module User's Guide 12.07.2016
Zertifikat TPD1E10B09-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos