TPD1S414EVM

TPD1S414EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD1S414EVM includes 4 TPD1S414YZ’s in various configurations for testing. Three of the TPD1S414YZ’s are configured for IEC61000-4-5 (8/20 μs) compliance testing; one TPD1S414YZ is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis.

Merkmale
  • Includes 4 TPD1S414YZ’s for evaluation
  • Includes a USB 2.0 throughput channel
  • Includes built-in equipment protection for surge testing
  • Includes Kelvin connections for accurate measurements across the device FET
USB-Portschutz-ICs
TPD1S414 — O-VP-Schalter für USB-Ladegeräte mit ESD-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD1S414EVM — TPD1S414EVM - USB Charger Over Voltage OVP Switch with ESD Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD1S414EVM — TPD1S414EVM - USB Charger Over Voltage OVP Switch with ESD Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD1S414EVM User's Guide (Rev. A) 02.06.2015
Zertifikat TPD1S414EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos