TPD2E2U06-Q1EVM

TPD2E2U06-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD2E2U06-Q1EVM contains seven TPD2E2U06-Q1’s. A single TPD2E2U06-Q1 (U1) is configured with two USB 2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. A single TPD2E2U06-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (J1 – J4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. Five TPD2E2U06-Q1s (U3 – U7) are configured with test points for striking ESD to the protection pins. One TPD2E2U06-Q1 (U6) is configured for capturing clamping waveforms using J8 with an oscilloscope during an ESD test.

Merkmale
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD2E2U06-Q1EVM — TPD2E2U06-Q1 Dual-Channel High-Speed ESD Protection Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD2E2U06-Q1EVM — TPD2E2U06-Q1 Dual-Channel High-Speed ESD Protection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD2E2U06QEVM User's Guide 02.12.2014
Zertifikat TPD2E2U06-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos