TPD2S703Q1EVM

TPD2S703Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TI TPD2S703-Q1 ermöglicht Benutzern den Schutz der Datenleitungen ihrer USB-Schnittstelle in einem kleinen, einfach zu routenden Gehäuse. Das Evaluierungsmodul (EVM) TPD2S703-Q1 bietet fünf Variationen des TPD2S703-Q1, die mehrere Gehäuseoptionen in verschiedenen Konfigurationen zeigen, damit der Benutzer nach Belieben testen kann. Das TPD2S703Q1EVM bietet sowohl eine DGS- als auch eine DSK-Gehäuseoption in einer Durchgangskonfiguration für Tests auf Systemebene sowie SMA-Anschlüsse zum Messen von S-Parametern. Das EVM bietet auch eine Konfiguration mit Anschlagpunkten zur Messung der Reaktion auf einen ESD-Impuls. Und schließlich bietet das EVM leere Spuren, um während des Tests einen Ausgangswert zu erhalten.

Merkmale
  • Konformitätsprüfung nach IEC 61000-4-2
  • USB-Durchgangsfunktionalität
  • Konfiguration der S-Parametermessung
  • Sowohl DGS- als auch DSK-Gehäusetypen zur Evaluierung

  • TPD2S703Q1EVM

USB-Portschutz-ICs
TPD2S703-Q1 — USB-Kurzschluss gegen Batterie (D+, D-) und ESD-Schutz gemäß IEC für Fahrzeuganwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD2S703Q1EVM — TPD2S703-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD2S703Q1EVM — TPD2S703-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD2S703-Q1 Evaluation Module User's Guide 09.01.2017
Zertifikat TPD2S703Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos