TPD3S014EVM

TPD3S014EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPD3S014EVM enthält fünf TPD3S014-Bausteine in verschiedenen Konfigurationen zum Testen. Ein TPD3S014-Baustein ist für die Konformitätsprüfung nach IEC 61000-4-2 konfiguriert, einer für die S-Parameter-Analyse mit 4 Ports, einer für die Evaluierung des Strombegrenzungsschalters, einer für die Analyse des Durchsatzes an USB-2.0-Typ-A-Anschlüssen und einer für die Erfassung von Klemmwellenformen bei einem ESD-Ereignis konfiguriert.

Merkmale
  1. Überstromschutzfunktion
  2. Überspannungsabschaltung
  3. Gegenstromblockierung
  4. Praktische USB-Anschlüsse
  5. Kelvin-Anschlüsse zur Messung von RDYN
USB-Portschutz-ICs
TPD3S014 Strombegrenzungsschalter und D+/D– ESD-Schutz für USB-Host-Ports
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD3S014EVM — TPD3S014 Integrierten USB-Schutz mit VBUS-Strombegrenzung – Evaluierunsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD3S014EVM TPD3S014 Integrierten USB-Schutz mit VBUS-Strombegrenzung – Evaluierunsmodul
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
* EVM User's guide TPD3S014EVM User's Guide 11.09.2014
Zertifikat TPD3S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos