TPD3S044EVM

TPD3S044 Integrierter USB-Schutz mit VBUS-Strombegrenzung – Evaluierungsmodul

TPD3S044EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD3S044EVM evaluation module (EVM) includes five TPD3S044’s in various configurations for testing. One TPD3S044 is configured for IEC61000-4-2 compliance testing, one is configured for 4-port s-parameter analysis, one is pinned out for evaluating the current limiting switch, one is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis, and one is configured for the capture of clamping waveforms during an ESD event.

Merkmale
  1. Over-current protection functionality
  2. Over voltage lockout functionality
  3. Reverse current blocking
  4. USB connectors for ease of use
  5. Kelvin connections for measuring RDYN
USB-Portschutz-ICs
TPD3S044 Strombegrenzungsschalter und D+/D– ESD-Schutz für USB-Host
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD3S044EVM — TPD3S044 Integrated USB Protection with VBUS Current Limit Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD3S044EVM TPD3S044 Integrated USB Protection with VBUS Current Limit Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPD3S044EVM User's Guide 11.09.2014
Zertifikat TPD3S044EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.