TPD3S713Q1EVM-103

TPD3S713Q1EVM-103

Jetzt bestellen

Überblick

Bei dem TPD3S713Q1EVM-103 handelt es sich um Evaluierungsmodule (EVM) für den TPD3S713-Q1, eine Ein-Chip-Lösung für den Batteriekurzschluss-, Kurzschluss- und ESD-Schutz von Hochgeschwindigkeits-Daten- und Stromleitungen in USB-Hub- und Haupteinheit-Anwendungen der Automobilindustrie.

Merkmale
  • Eingangsbetriebsbereich von 4,5 V bis 5,5 V
  • Integrierter Highside-MOSFET mit 73 mΩ (typ.)
  • Schutz vor Batteriekurzschluss (bis zu 18 V) und Schutz vor VBUS-Kurzschluss an den Pins DM_IN und DP_IN
  • DP_IN und DM_IN ausgelegt nach IEC 61000-4-2 mit ± 8 kV Kontaktentladung und ± 15 kV Luftentladung
  • Hochgeschwindigkeits-Daten-Switches (1,2 GHz Bandbreite)
  • Einstellbare Strombegrenzung von 50 mA bis 600 mA (± 13,5 % bei 200 mA)
USB-Portschutz-ICs
TPD3S713-Q1 Einstellbare Strombegrenzung für den Automobilbereich, USB, 0,05 bis 0,6 A und VBUS/D+/D-Kurzschluss TPD3S713A-Q1 Einstellbare Strombegrenzung für den Automobilbereich, USB, 0,05 bis 0,6 A und VBUS/D+/D-Kurzschluss
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD3S713Q1EVM-103 — TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD3S713Q1EVM-103 TPD3S713-Q1 automotive USB 2.0 interface protection with adjustable current limit evaluation module
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
* EVM User's guide TPD3S713Q1EVM-103 User's Guide 02.12.2019
Zertifikat TPD3S713Q1EVM-103 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos