TPD3S714-Q1EVM

TPD3S714-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD3S714-Q1EVM contains four TPD3S714-Q1s. One TPD3S714-Q1 (U1) is configured with two USB2.0 Type A connectors (USB1 & USB2) for capturing system level tests. One TPD3S714-Q1 (U2) is configured with 4 SMA (S1 – S4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD3S714-Q1 (U3) is configured with test points for striking ESD to the protection pins. U3 is also configured for capturing clamping waveforms using J3 with an oscilloscope during an ESD test. One TPD3S714-Q1 (U4) is pinned out for device level tests.

Merkmale
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • USB 2.0 throughput analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
USB-Portschutz-ICs
TPD3S714-Q1 — Feste Strombegrenzung für Automobilbereich, USB, 0,55 A & VBUS/D+/D-Kurzschluss-gegen-VBATT-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD3S714-Q1EVM — Evaluierungsmodul für TPD3S714-Q1 USB 2.0-Schnittstellenschutz mit Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie, Masseschluss

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD3S714-Q1EVM — Evaluierungsmodul für TPD3S714-Q1 USB 2.0-Schnittstellenschutz mit Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie, Masseschluss
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
* EVM User's guide TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) 08.05.2017
Zertifikat TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos