TPD3S716-Q1EVM

TPD3S716-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPD3S716-Q1EVM enthält vier TPD3S716-Q1-Bausteine. Ein TPD3S716-Q1 (U1) ist mit zwei USB-2.0-Type-A-Anschlüssen (USB1 und USB2) zur Erfassung von Tests auf Systemebene konfiguriert. Ein TPD3S716-Q1 (U2) ist mit vier SMA-Anschlüssen (S1–S4) konfiguriert, um eine 4-Port-Analyse mit einem Vektornetzwerkanalysator zu ermöglichen. Ein TPD3S716-Q1 (U3) ist mit Prüfpunkten konfiguriert, um ESD an die Schutz-Pins auszulösen. U3 ist auch für die Erfassung von Klemmwellenformen während eines ESD-Tests über J3 mit einem Oszilloskop konfiguriert. Ein TPD3S716-Q1 (U4) verfügt über eine Pinbelegung für Tests auf Bausteinebene.

Merkmale
  • Konformitätstests gemäß IEC 61000-4-2
  • 4-Port-S-Parameter-Analyse
  • USB-2.0-Durchsatzanalyse
  • Klemmwellenformen durch elektrostatische Entladung (ESD) bei einem ESD-Ereignis

  • TPD3S716-Q1 – Evaluierungsmodul

USB-Portschutz-ICs
TPD3S716-Q1 — Einstellbare Strombegrenzung für den Automobilbereich, USB, 0,5 bis 2,4 A und VBUS/D+/D-Kurzschluss-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD3S716-Q1EVM — TPD3S716-Q1 Automotive USB 2.0 Interface Protection With Adjustable Current Limit Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD3S716-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 30.06.2017
Zertifikat TPD3S716-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos