TPD4E05U06DQAEVM

TPD4E05U06DQAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD4E05U06DQAEVM is designed to allow 4-port analysis through a 100 Ω TMDS line, or differential pair. The board material is Rogers Board RO4350 with a Dielectric Constant, εr, of 3.48 +/- 0.05 and a loss tangent, δ, of 0.0031 at 2.5 GHz. The port connectors are surface-mount SMP 50 Ω high speed connectors.

The EVM has two sections: CALIBRATION and TPD4E05U06DQA. The traces on the CALIBRATION section are identical to the traces on the TPD4E05U06DQA section, allowing the board’s effect to be removed and only the device under test’s performance to be evaluated, without having to de-solder the device under test.

Merkmale
  • Provides System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interfaces
  • IEC 61000-4-2 Level 4:
    • ±12kV (Contact discharge)
    • ±15kV (Air-gap discharge)
  • IO Capacitance 0.42pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage 6.5V (Min)
  • Ultra low Leakage Current 10nA (Max)
  • Low ESD Clamping Voltage
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Easy Straight-through Routing Package
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 Evaluierungsmodul für IEC-ESD-Schutzdioden mit 4 Kanälen und extrem geringer Kapazität

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 Evaluierungsmodul für IEC-ESD-Schutzdioden mit 4 Kanälen und extrem geringer Kapazität
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
* EVM User's guide TPD4E05U06DQA EVM User's Guide 14.02.2013
Zertifikat TPD4E05U06DQAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos