TPD4E110DPWEVM

TPD4E110DPWEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPD4E110DPWEVM includes 15 TPD4E110DPW’s in various configurations for testing. Eight TPD4E110DPW’s are configured for IEC61000-4-2 compliance testing, two TPD4E110DPW are configured for 4-port S-parameter analysis, and four are configured for USB 3.0 Type A throughput analysis. The EVM also allows the capture of clamping waveforms during an ESD event.

Merkmale
  • Space Saving 0.8mm x 0.8mm DPW package
  • System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interface
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection
  • IO Capacitance: 0.45pF (Typ)
  • DC Breakdown Voltage: 6.5V (Min)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD4E110DPWEVM — TPD4E110 Super-Speed-Evaluierungsmodul für ESD-Schutz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD4E110DPWEVM — TPD4E110 Super-Speed-Evaluierungsmodul für ESD-Schutz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPD4E110DPW Evaluation Module (Rev. A) 06.10.2016
Zertifikat TPD4E110DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos