TPD4S014EVM

TPD4S014EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD4S014 is a single-chip solution for USB charger port protection. This device offers low capacitance TVS type ESD clamps for the D+, D- and standard Capacitance for the ID pin. On the VBUS pin, this device can handle over-voltage protection up to 28V. The over voltage lock-out feature ensures that, if there is a fault condition at the VBUS line, the TPD4S014 is able to isolate the VBUS line and protect the internal circuitry from damage. Similarly, the under voltage lock out feature ensures that there is no power drain from the internal VCC plane to external VBUS side in case there is short to GND. There is a 16ms turn-on delay after VBUS crosses the under voltage lockout threshold, in order to let the voltage stabilize before closing the switch. This function acts as a deglitch filter and prevents unnecessary switching if there is any ringing on the line during connection.

Merkmale
  • Over-voltage protection functionality
  • Under voltage lockout functionality
  • USB connectors used for ease of use
  • LED indicating fault condition
  • Test point for EN and ACK signals
  • D+, D- lines are routed as differential pair
  • Bottom section of board can be used for measurement of bandwidth and ESD performance.


Kitting List
USB Cable

USB-Portschutz-ICs
TPD4S014 — Vollständiger USB-Port-Schutzbaustein
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD4S014EVM — TPD4S014EVM: Complete Protection Solution for USB Charger Port Including ESD Protection
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
* EVM User's guide TPD4S014EVM User's Guide (Rev. A) 06.06.2014
Zertifikat TPD4S014EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos