TPD4S214EVM

TPD4S214EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPD4S214EVM bietet alle Funktionen des TPD4S214. Je nach Jumperkonfiguration kann VOTG_IN entweder über den USB-Typ-A-Anschluss mit der Bezeichnung USB_IN oder über die Bananenbuchse mit der Bezeichnung VOTG_IN bereitgestellt werden. VBUS kann entweder an den Mikro-USB-B-Anschluss mit der Bezeichnung USB_OUT oder an einen zweipoligen Anschlussklemmenblock mit der Bezeichnung VBUS_OUT ausgegeben werden. Diese Konfiguration ermöglicht das Testen des Bausteins ohne Verwendung teurer Breakout-Platinen. Trotzdem können noch eine oder zwei Breakout-Platinen untergebracht werden. Die Leitungen D+/D– können nur durch die USB-Anschlüsse charakterisiert werden. Prüfpunkte werden zur Überwachung der DET-, EN- und FLT-Logikpins bereitgestellt. Anpassungen der VBUS-Strombegrenzung werden durch Jumperauswahl von ADJ_SEL vorgenommen. R3 ist unbestückt, um einen vom Benutzer wählbaren Wert zuzulassen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsschutz am VBUS von bis zu 30 V
  • N-Kanal-FET-Schalter mit niedrigem RDS(ON) für hohen Wirkungsgrad
  • Konform mit der OTG-Spezifikation für USB 2.0 und USB 3.0
  • Vom Benutzer einstellbare Strombegrenzung von 250 mA bis über 900 mA
  • Integrierter Softstart
  • Gegenstromblockierung
  • Überspannungssperre für VBUS
  • Unterspannungssperre für VOTG_IN
  • Thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz
  • Automatische Wiederholungsversuche bei jedem Fehler; keine Verriegelungszustände
  • Integrierte VBUS-Erkennungsschaltkreise
  • TVS-ESD-Klemme mit niedriger Kapazität für USB-2.0-Highspeed-Datenraten
  • Interne Startverzögerung von 16 ms
  • ESD-Leistung über die Pins D+/D–/ID/VBUS:
    • ± 15 kV Kontaktentladung (IEC 61000-4-2)
    • ± 15 kV Luftspaltentladung (IEC 61000-4-2)
  • Platzsparendes WCSP-Gehäuse (12-YFF)
USB-Portschutz-ICs
TPD4S214 — USB-OTG-Begleitgerät mit Vbus-Überspannung, Überstromschutz und vierkanaliger ESD-Klemme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD4S214EVM — USB OTG Companion Device Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD4S214EVM — USB OTG Companion Device Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD4S214EVM User's Guide 19.02.2013
Zertifikat TPD4S214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos