TPD4SXQ1EVM

TPD4SXQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPD4SXQ1EVM ist ein dreiteiliges Abtrennungs-Evaluierungsmodul zum Testen der Bausteine TPD4S480-Q1, TPD4S481-Q1 und TPD4S201-Q1 mit bestehenden USB-Type-C®-Automobilsystemen. Das Durchgangs-Design ermöglicht es Benutzern, das EVM einfach an ihr bestehendes System anzuschließen und auf ESD- und Short-to-VBUS-Ereignisse gemäß IEC61000-4-2 zu testen, während USB2.0- und USB-Power-Delivery-(PD)-Funktionen aufrechterhalten werden. Status-LEDs ermöglichen die visuelle Anzeige von Fehlerereignissen und zur Verbesserung der Signalintegrität wird ein TUSB211A-Q1 USB2.0-Redriver hinzugefügt.

Merkmale
  • TPD4S480-Q1
    • 4-Kanal-Schutz für Kurzschluss gegen VBUS, 48 V
    • 4-Kanal-ESD-Schutz, 8 kV (Kontakt) / 15 kV (Luftspalt) gemäß IEC61000-4-2
    • CC-Widerstände für leere Batterien für Anwendungsfälle mit leeren Batterien
    • VBUS-Teilerschaltkreis mit Aktivierung für die Aufteilung von VBUS-Pegeln im erweiterten Leistungsbereich (Extended Power Range, EPR)
    • FET-Treiber zur Steuerung des externen EPR-Blocking-FET
  • TPD4S481-Q1
    • 4-Kanal-Schutz für Kurzschluss gegen VBUS, 48 V
    • 4-Kanal-ESD-Schutz, 8 kV (Kontakt) / 15 kV (Luftspalt) gemäß IEC61000-4-2
    • CC-Widerstände für leere Batterien für Anwendungsfälle mit leeren Batterien
  • TPD4S201-Q1
    • 4-Kanal-Schutz für Kurzschluss gegen VBUS, 20 V
    • 4-Kanal-ESD-Schutz, 8 kV (Kontakt) / 15 kV (Luftspalt) gemäß IEC61000-4-2
    • CC-Widerstände für leere Batterien für Anwendungsfälle mit leeren Batterien
USB-Portschutz-ICs
TPD4S201-Q1 Schutz vor Kurzschluss gegen 20 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D− im Automobilbereich TPD4S480-Q1 USB-Type-C™-EPR-Anschlussschutz bis 48 V mit VBUS-Kurzschluss-Überspannungsschutz und IEC-ESD-Schutz TPD4S481-Q1 Schutz vor Kurzschluss gegen 48 V und IEC-ESD-Schutz für USB-Type-C™-CC/D+/D- im Automobilbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD4SXQ1EVM TPD4Sx-Q1-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPD4SXQ1EVM User's Guide PDF | HTML 19.03.2026
Zertifikat TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos