TPD6F002-Q1EVM

TPD6F002-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPD6F002-Q1EVM contains two TPD6F002-Q1’s. One TPD6F002-Q1 (U1) is configured with 4 SMA (J1 – J4) connectors to allow 4-port analysis with a vector network analyzer. One TPD6F002-Q1 (U2) is configured with test points for striking ESD to the protection pins and is also configured for capturing clamping waveforms using J5 with an oscilloscope during an ESD test.

Merkmale
  • IEC61000-4-2 compliance testing
  • 4-port s-parameter analysis
  • Electrostatic discharge (ESD) clamping waveforms during an ESD event
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD6F002-Q1EVM — TPD6F002-Q1 6-Ch EMI Filter for LCD Display/Keypad Application Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD6F002-Q1EVM — TPD6F002-Q1 6-Ch EMI Filter for LCD Display/Keypad Application Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPD6F002QEVM User's Guide 16.12.2014
Zertifikat TPD6F002-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos