TPD6S300EVM

TPD6S300EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für TPD6S300 von TI erleichtert Designern die Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Bausteins TPD6S300. TPD6S300 ist eine Einzelchip-Lösung zum Schutz des USB-Type-C-Konfigurationskanals (CC), des Sideband-Use-Kanals (SBU) und der D+/D--Datenleitungen. Der Baustein bietet einen Überspannungsschutz gegen VBUS-Kurzschluss bis zu 22 V für die Pins CC1, CC2, SBU1 und SBU2, um Schäden durch einen fehlerhaften Anschluss oder einen Pin-Kurzschluss durch mechanische Verdrehung zu vermeiden. TPD6S300 bietet außerdem sechs Kanäle für ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2 für die Pins CC1, CC2, SBU1, SBU2, D+/D- (Oberseite) und D+/D- (Unterseite) des USB-Type-C-Anschlusses.

Merkmale
  • Konformitätsprüfung nach IEC 61000-4-2
  • USB-Type-C-Durchgangsfunktionalität
  • Evaluierung des CC- und SBU-Leitungs-Überspannungsschutzes

  • TPD6S300-Evaluierungsmodul

USB-Portschutz-ICs
TPD4S311 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und ESD-Schutz TPD4S311A — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und Überspannungsschu TPD6S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu TPD6S300A — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Typ-C™-Überspannungs- und IEC ESD-Schutz – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Typ-C™-Überspannungs- und IEC ESD-Schutz – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPD6S300 Evaluation Module User's Guide 26.09.2016
Zertifikat TPD6S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos