TPIC74100EVM

TPIC74100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPIC74100EVM von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung der Stromversorgung des Schaltnetzteils – Abwärtsreglers TPIC74100. Das EVM enthält einen DC/DC-Wandler.

Merkmale
  • Schaltregler mit integrierten Schaltern
    • Geringerer Platzbedarf auf der Platine
    • Geringere Kosten
    • Höhere EMI-Leistung
    • Verbesserter Schutz durch integrierte Schalter
  • Abwärts-/Aufwärtsmodus
    • Großer Eingangsspannungsbereich (ideal für Automobilanwendungen, bei denen die Stromversorgung beim Anlassen des Motors stabil bleiben muss)
  • Betriebsmodus mit geringem Stromverbrauch
    • Spart Batteriestrom bei niedrigen Laststrom
  • Zweite Ausgangsspannung mit Aktivierungsfunktion
    • Die primäre/permanente Ausgangsspannung kann an einen zweiten Kontakt geschaltet werden, der als zweite Ausgangsspannung mit Aktivierungsfunktion fungiert.
    • Softstart für zweite Ausgangsspannung implementiert
    • Sparen Sie Batteriestrom, indem Sie die zweite Ausgangsspannung unter bestimmten Bedingungen deaktivieren
    • VOUT-Spannung ist vor Ausfällen der 5Vg-Leitung geschützt
  • Bausteinaktivierungsfunktion
    • Sparen Sie Batteriestrom beim Herunterfahren des Systems, indem Sie das Gerät deaktivieren
  • Verbesserte EMI-Leistung
    • Programmierbare Frequenzmodulation – Spread-Spectrum
    • Programmierbare Anstiegsrate
  • Überwachungsfunktionen
    • Überwachung der Eingangsspannung, programmierbare Unterspannungs-Erkennungsschwelle und Open-Drain-Ausgang zur Erzeugung von Alarmsignalen
    • Überwachung der Ausgangsspannung, eines programmierbaren Verzögerungs-Timers und eines Open-Drain-Ausgangs zur Erzeugung des Reset-Signals, z. B. für Überwachungs-Mikrocontroller
  • Strombegrenzung
    • Schutz bei Überstrom und Kurzschluss
  • Thermische Abschaltung
    • Schutz bei Überhitzung
DC/DC-Wandler
TPIC74100-Q1 — Abwärts-/Aufwärtswandler, 550 kHz, 1,5 bis 40 V, 1 A, mit fester Ausgangsspannung von 5 V, AEC-Q100-
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

TPIC74100EVM ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPIC74100EVM — TPIC74100EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPIC74100EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.07.2022
Zertifikat TPIC74100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos