TPL0102EVM

TPL0102 Digitales Zweikanal-Potentiometer (256 Tap) mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

TPL0102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPL0102 EVM is designed to evaluate the operation and performance of the TPL0102, which is a two channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. Each potentiometer can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat.

Merkmale

• TPL0102: 2-channel, 256-Tap, Linear Taper DPOT with Non-Volatile Memory and I2C Interface.

• Simple Evaluation Module (EVM) for user configuration and evaluation.

• Dual Footprint Option (Board Pre-Populated With MicroQFN Package)

• Interface to Host Via Connector J14

Digitale Potenziometer (Digipots)
TPL0102-100 Digitales Zweikanal-Potenziometer mit 256 Taps, I2C-Schnittstelle und nichtflüchtigem Speicher TPL0102-EP Digitales Zweikanal-Potentiometer (Digipot) mit 256 Taps und nicht flüchtigem Speicher
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL0102EVM — TPL0102 Digitales Zweikanal-Potentiometer (256 Tap) mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL0102EVM TPL0102 Digitales Zweikanal-Potentiometer (256 Tap) mit I2C-Schnittstelle – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPL0102 Evaluation Module 16.03.2011
Zertifikat TPL0102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos