TPL5000EVM

TPL5000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPL5000EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5000 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5000EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer features.

Merkmale
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play into MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
Echtzeituhren (RTCs) und Timer
TPL5000 — Programmierbarer Nano-Leistungs-Timer mit Watchdog-Funktionalität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL5000EVM — TPL5000 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL5000EVM — TPL5000 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5000EVM User's Guide 23.04.2013
Zertifikat TPL5000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos