TPL5010EVM

TPL5010EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPL5010EVM evaluation module allows a designer to configure the timer intervals of the TPL5010 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5010EVM is ready to be connected to the Launchpad of MSP430F5529 in order to test its watchdog and timer features. The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5010 and the microcontroller if connected.

Merkmale
  1. Standalone EVM
  2. Battery powered (optional)
  3. Plug / Play into MSP430F5529 launchpad
  4. Manual configuration of the timer interval
Echtzeituhren (RTCs) und Timer
TPL5010 — Nanobetriebener Systemtimer mit Watchdog-Funktionalität und manueller Rücksetzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL5010EVM — TPL5010 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL5010EVM — TPL5010 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5010EVM User's Guide 09.01.2015
Zertifikat TPL5010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos