TPL5100EVM

TPL5100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and timer and power cycling features.

Merkmale
  • Stand alone EVM
  • Battery powered (optional)
  • Plug & Play in to MSP430 launchpad
  • Manual configuration of the delay timer
Echtzeituhren (RTCs) und Timer
TPL5100 — Programmierbarer Nano-Timer mit Leistungs-Gating-Funktionalität und MOS-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL5100EVM — Evaluierungsmodul für programmierbaren Nano-Power-Timer mit Power-Gating-Funktionalität

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL5100EVM — Evaluierungsmodul für programmierbaren Nano-Power-Timer mit Power-Gating-Funktionalität
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
* EVM User's guide TPL5100EVM User's Guide (Rev. A) 28.07.2013
Zertifikat TPL5100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos