TPL5111EVM

TPL5111EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPL5111EVM evaluation module enables the user to evaluate the TPL5111 performance and functionality. The EVM can operated in standalone mode, or connected to uC system for prototyping and evaluation, or to an MSP430 Launchpad for prototyping and evaluation. The timer interval can be configured by changing on-board resistors and can be observed via a test point. On-board switches support control and evaluation of other devices functions.  The EVM has an on board battery holder (coin battery) to supply the TPL5111 and the microcontroller if connected. The board can also be powered by an external power supply. The TPL5111's current consumption can be easily measured using and on-board test point.

Merkmale
  • Accessible signals for easy interface to uC systems for evaluation and prototyping
  • Easily configurable timer interval, using on-board resistors
  • Easy measurement of TPL5111 current consumption
  • Battery powered (optional)

  • TPL5111EVM
  • Battery NOT included

DC/DC-Wandler
TPS61029 — Einstellbarer Aufwärtswandler, 1,8-A Schalter, 96 % Wirkungsgrad, mit Down-Mode, QFN-10

 

Echtzeituhren (RTCs) und Timer
TPL5111 — Ultra-Low-Power-Systemtimer (35 nA) für Power-Gating in Anwendungen mit Tastverhältnis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL5111EVM — TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL5111EVM — TPL5111 Low Power System Timer Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPL5111 Evaluation Module User's Guide 09.07.2015
Zertifikat TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos