TPL7407LEVM

TPL7407LEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPL7407LEVM ist ein Evaluierungsmodul für 7-Kanal-Relais und induktive Lastsenken-Treiber, das den integrierten Schaltkreis TPL7407LDR demonstriert. Der TPL7407LDR ist ein hochleistungsfähiger Peripherietreiber für die Ansteuerung verschiedener Lastarten, darunter Relais, Schrittmotoren, Lampen und Leuchtdioden. Dieses EVM ist mit sieben Drucktasten konfiguriert, die den TPL7407L-Treiber mit Eingangsstrom versorgen. Sieben Relais werden von den TPL7407L-Ausgängen angesteuert. Eine vierpolige Klemmenleiste muss an externe Stromversorgungen angeschlossen werden, um den Eingang und die Relais mit Strom zu versorgen. Alle TPL7407L-Eingangs- und Ausgangspins sind für externe Verbindungen zugänglich.

Merkmale
  • Sieben nummerierte Drucktasten steuern den Eingang für einfache grundlegende Gerätetests
  • Drei im Abstand von 0,1 Zoll angeordnete Pfostenanschlüsse ermöglichen den Zugang zu allen Eingangs- und Ausgangsstiften und Relaiskontakten
  • Drei offene Stellen pro Kanal auf der Platine für vom Benutzer bereitgestellte Komponenten
  • Auf der Platine integrierte Relaislasten können durch Entfernen von oberflächenmontierten Nullohm-Widerständen getrennt werden
  • Der Platz auf dem Baustein ist großzügig, um die Verwendung von Temperiergeräten mit kleinem Profil zu ermöglichen
Low-Side-Schalter
TPL7407L — 40-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber TPL7407LA — 30-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber TPL7407LA-Q1 — 30-V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V low side driver evaluation module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPL7407L EVM User's Guide 12.02.2014
Zertifikat TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 02.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos