TPS1211Q1EVM

TPS1211Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1211Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS12110-Q1. Der TPS12110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 40 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, schnellem Kurzschlussschutz, genauem Analogstromüberwachungsausgang und Remote-Übertemperaturschutzfunktionen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3.5 bis 40 V
  • Einstellbarer Überstromschutz von 5 bis 50 A über integrierte Jumper
  • Programmierbarer Schutzschalter-Timer
  • Analoger Stromüberwachungsausgang
  • LED-Statusanzeige für Überstrom- und Übertemperaturfehler
Highside-Schalt-Controller
TPS1211-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1211Q1EVM — TPS1211-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber
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
* EVM User's guide TPS1211-Q1 Smart High-Side Driver Evaluation Module PDF | HTML 23.02.2023
Zertifikat TPS1211Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos