TPS1213Q1EVM

TPS1213Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1213Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des intelligenten Highside-Treibers TPS1213–Q1. Der TPS1213-Q1-Baustein hat einen Betriebsbereich von 3,5V bis 40V und einen Hauptpfad-Gate-Treiber mit der Stärke 1,69A, um das Schalten paralleler MOSFETs in Hochstrom-Designs zu ermöglichen. Der TPS12130-Q1 verfügt über einen Energiesparmodus, um eine Dauerbelastung mit einem Verbrauch von 28µA (typisch) zu unterstützen. Im Energiesparmodus wird nur der energieeffiziente Pfad-FET EINGESCHALTET und die Haupt-FETs werden AUSGESCHALTET, um Ruhestrom zu sparen. Der Baustein bietet einen einstellbaren Kurzschlussschutz mit konfigurierbarem Auto-Retry- und Latch-off-Fehlerverhalten.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 3,5 V bis 40 V
  • 15A bis 50A einstellbarer Kurzschlussschutz über auf der Platine integrierte Jumper
  • Strommessung mit MOSFET VDS
  • Programmierbares Kurzschlussschutz-Relais
  • LED-Statusanzeige für Fehler- und Aktivmodus
Highside-Schalt-Controller
TPS1213-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und eins
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS1213Q1EVM, TPS1213-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 01.12.2023
Zertifikat TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos