TPS1641EVM

TPS1641EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS1641EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung von TPS1641 Bausteinen. Die TPS1641 ist eine kompakte eFuse-Lösung für 40 V und 1,8 A mit IN-out-Kurzschlusserkennung, programmierbarer Überspannung, Einschaltstromschutz, konfigurierbaren Strom- und Leistungsbegrenzungsfunktionen.

Merkmale
  • Großer 2,7- bis 40-V-Eingangsspannungsbereich
  • Programmierbare Strombegrenzung von 30 mA bis 1,8 A
  • Programmierbare Leistungsbegrenzung von 4 W bis 38 W.
  • Konfigurierbare Ausblendzeit für Transientenströme
  • LED-Statusanzeige für Fehler
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1641 — eFuse 1,8 A mit 2,7 – 40 V, 152 mΩ und Ausgangsleistungsbegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1641EVM — TPS1641 evaluation module for 40-V 1.8-A eFuse
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
* EVM User's guide TPS1641 Evaluation Module for 40-V, 1.8-A eFuse (Rev. A) PDF | HTML 06.12.2022
Zertifikat TPS1641EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos