TPS1653EVM

TPS1653EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS1653EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS16530 eFuse von TI. Die TPS16530-Bausteine sind industrielle 4,5-V- bis 58-V-, 4,5-A-eFuse mit integriertem FET, programmierbaren Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überstrom und Einschaltstrom.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 4,5 bis 58 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,6 A bis 4,5 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung und UVLO
  • Analoger Stromüberwachungsausgang
  • LED-Statusanzeige für Fehlerstatus
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1653 — eFuse mit 58 V, 4,5 A und Impulsstromunterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1653EVM — TPS1653 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS1653EVM: Evaluation Module for TPS16530 eFuse PDF | HTML 16.08.2021
Zertifikat TPS1653EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos