TPS16630-32EVM

TPS16630-32EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS16630-32EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS1663x eFuse von TI. Die TPS1663X-Bausteine sind industrielle elektronische Sicherungen (4,5 V–60 V, 6 A) mit integriertem FET und programmierbaren Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überstrom und Einschaltstrom.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,6 A bis 6 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Schema zur Begrenzung der Ausgangsleistung (PLIM, Power Limiting)
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO und OVP
  • LED-Anzeige für Power-Good- und Fehlerzustand-Status
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1663 — eFuse, 4,5 V–60 V, 31 mΩ, 0,6–6 A mit Ausgangsleistungsbegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS16630-32EVM Evaluation Module for TPS1663x (Rev. A) 21.03.2019
Zertifikat TPS16630-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos