TPS1685EVM

TPS1685EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1685EVM wird verwendet, um die Leistung des TPS1685 eFuse-Bausteins zu evaluieren. Das TPS1685EVM wird mit zwei parallel geschalteten TPS16850-eFuses geliefert, um ein 54-V-Design (typisch) und ein 40-A-Design (stationärer Zustand) zu evaluieren. Dieses Evaluierungsmodul umfasst zwei parallel geschaltete TPS16850-Bausteine. Dadurch wird ein Schutzdesign für einen 2-kW--Eingangsleistungspfad bei einer Eingangsspannung von 48 V unterstützt.

Merkmale
  • 40 V bis 60 V (typisch) Betrieb
  • Programmierbare Leistungsschutzschalter-Schwelle von 10 A bis 44 A mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz und aktive Stromaufteilungsblöcke
  • Unter- und Überspannungsschutz
  • TVS-Diode für den Eingang und Schottky-Diode für den Schutz vor Ausgangsspannungstransienten
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1685 Stapelbare integrierte Hot-Swap (eFuse), 9 V bis 80 V, 3,5 mΩ, 20 A, mit exakter und schneller Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1685EVM — TPS1685 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1685EVM TPS1685 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS1685 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 14.04.2025
Zertifikat TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos