TPS1686-87EVM

TPS1686-87EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1686-87EVM wird verwendet, um die Leistung des TPS1686 eFuse-Bausteins zu evaluieren. Das TPS1686-87EVM wird mit TPS16861 eFuse geliefert, um ein 54-V-Design (typisch) und ein 10-A-Design (stationärer Zustand) zu evaluieren.

Merkmale
  • 40 V bis 60 V (typisch) Betrieb
  • Programmierbare Leistungsschutzschalter-Schwelle, 10 A
  • Einstellbare Referenzspannung für Überstromschutz
  • Unter- und Überspannungsschutz
  • Einstellbare Regelung der Ausgangsspannungsanstiegsrate über auf der Platine integrierte Jumper
  • Einstellbarer Transientenstrom-Austastungstimer mit auf der Platine integrierten Jumpern
  • Einstellbare skalierbare schnelle Auslöseschwelle durch auf der Platine integrierte Jumper
  • TVS-Diode für den Eingang und Schottky-Diode für den Schutz vor Ausgangsspannungstransienten
  • LED-Status für Anzeige guter bzw. fehlerhafter Stromversorgung
  • Optionen zum Aktivieren des Ein-/Ausschaltzyklus und der Ausgangsschnellentladung (Quick Output Discharge, QOD)
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS1686 — 9 V bis 80 V, 16 mΩ 10 A eFuse mit exakter und schneller Stromüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS1686EVM TPS1686 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 29.10.2025
Zertifikat TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos