TPS1H000EVM

TPS1H000-Q1 40 V, 1 A, 1000 mΩ-Durchlasswiderstand-High-Side-Schalter – Evaluierungsmodul

TPS1H000EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS1H000-Q1 ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des einkanaligen Highside-Schalters TPS1H000-Q1. Das TPS1H000EVM ermöglicht es dem Anwender, verschiedene Eingangsspannungen (3,4 V bis 40 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 1 A) an den TPS1H000-Q1-Baustein anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgängen, Eingängen, Diagnosen und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Einkanaliger Highside-Leistungsschalter, getestet gemäß AECQ100-12
  • Betriebsspannung 4–40 V, erweiterter Betriebsbereich bis hinab auf 3,4 V
  • Extrem niedriger Standby-Strom, < 500 A
  • Hochgenaue Strommessung
  • Programmierbare Strombegrenzungsfunktionen
High-Side-Schalter
TPS1H000-Q1 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 1 Ω, mit einstellbarer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V, 1A, 1000mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1H000EVM TPS1H000-Q1 40V, 1A, 1000mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS1H000-Q1 Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 19.07.2017
Zertifikat TPS1H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos