TPS1H100EVM

TPS1H100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Texas Instruments TPS1H100-Q1 evaluation module contains a TPS1H100-Q1 integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS1H100-Q1 for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM

Merkmale

  • Single Channel High side power switch, tested according to AECQ100-12
  • Operating Voltage 5-40V, extended operating down to 3.5V.
  • Very low standby current, <1uA
  • High accuracy Current Sense (version B)
  • Programmable current limit functions

High-Side-Schalter
TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1H100EVM — TPS1H100-Q1 Evaluierungsmodul: EVM für einkanaligen intelligente High-Side-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1H100EVM — TPS1H100-Q1 Evaluierungsmodul: EVM für einkanaligen intelligente High-Side-Treiber
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
* EVM User's guide TPS1H100-Q1 EVM User's Guide 01.10.2014
Zertifikat TPS1H100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos