TPS1HC100EVM

TPS1HC100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1HC100EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS1HC100-Q1 für den Automobilbereich zu evaluieren. Das TPS1HC100EVM enthält alles, was zum Testen und Bewerten des TPS1HC100-Q1 erforderlich ist, bevor dieser als Bestandteil eines Stromversorgungssystems einer größeren Anwendung eingeplant wird.

Merkmale
  • Stand-alone-Betrieb mit Standard-Tischgeräten oder einfache Kopplung mit externen Mikrocontrollern über BoosterPack™ Steckmodul-Header
  • Integriertes digitales Potenziometer TPL0102-100, zur Ermöglichung einer programmierbaren Strombegrenzung über I2C
  • Integrierter 3,3-V-LDO ermöglicht die Manipulation von Steuersignalen durch eine Reihe von Jumpern
  • Ideales Platinenlayout und Kupferfläche für thermische Leistung
  • Potenziometer für SNS- und ILIM-Widerstände, welches eine einfache Konfiguration externer Widerstandswerte ermöglicht
High-Side-Schalter
TPS1HC100-Q1 — Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 100 mΩ, 2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 evaluation module for automotive 100-mΩ high-side switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1HC100EVM — TPS1HC100-Q1 evaluation module for automotive 100-mΩ high-side switch
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
* EVM User's guide TPS1HC100 Evaluation Module PDF | HTML 19.07.2021
Zertifikat TPS1HC100EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.11.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos