TPS1HC120Q1EVM

TPS1HC120Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1HC120Q1EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), das verwendet wird, um die Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS1HC120-Q1 zu evaluieren. Das TPS1HC120Q1EVM ist als eigenständige Platine mit angeschlossener Spannungsversorgung und Ausgangslast konzipiert. Funktionen wie Überstrom-, Masseschluss- und Leerlauferkennung sind für die Verwendung auf dem Evaluierungsmodul aktiviert.

Merkmale
  • Betriebsspannung: 3V–28V
  • Umgebungsbetriebstemperatur: –40 bis 125 °C
  • Einstellbare Strombegrenzung externem Widerstand
  • Erkennung von Überstrom, Masseschluss, Leerlauf und Kurzschluss gegen Batterie
  • Auf der Platine integrierter LDO ermöglicht die Manipulation des Steuersignals
  • Ausgangsjumper zur Unterstützung von Konfigurationen mit induktiver Entladung
High-Side-Schalter
TPS1HC120-Q1 Intelligenter Highside-Schalter, 120 mΩ, ein Kanal, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1HC120Q1EVM — TPS1HC120-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1HC120Q1EVM TPS1HC120-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS1HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 13.11.2025
Zertifikat TPS1HC120Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos