TPS1HC30EVM

TPS1HC30EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1HC30EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS1HC30-Q1 für den Automobilbereich zu evaluieren. Das TPS1HC30EVM enthält alles, was zum Testen und Bewerten des TPS1HC30-Q1 erforderlich ist, bevor dieser als Bestandteil eines Stromversorgungssystems einer größeren Anwendung eingeplant wird.

Merkmale
  • Stand-alone-Betrieb mit Standard-Tischgeräten oder einfache Kopplung mit externen Mikrocontrollern über BoosterPack™ Steckmodul-Header
  • Integriertes digitales Potenziometer TPL0102-100, zur Ermöglichung einer programmierbaren Strombegrenzung über I2C
  • Auf der Platine integrierter 3,3-V-LDO ermöglicht die Einstellung von Steuersignalen mit einer Reihe von jumpersIdeal-Platinenlayout und Kupferflächen zur Wärmeableitung
  • Potenziometer für SNS- und ILIM-Widerstände, welches eine einfache Konfiguration externer Widerstandswerte ermöglicht
High-Side-Schalter
TPS1HC30-Q1 — Intelligenter einkanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 30 mΩ, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1HC30EVM — TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1HC30EVM — TPS1HC30 evaluation module for 28-V, 30-mΩ, 5-A single-channel smart high-side switch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS1HC30 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 16.06.2022
Zertifikat TPS1HC30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos