TPS1HTC100EVM

TPS1HTC100EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS1HTC100EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM), welches Hardwareingenieuren ermöglicht, die volle Leistung und Funktionalität des Highside-Schalters TPS1HTC100-Q1 für den Automobilbereich zu evaluieren. Dieses EVM bietet eine nahtlose Möglichkeit, ein Netzteil an den Eingang des TPS1HTC100-Q1 anzuschließen, eine Last an den Ausgangskanal anzuschließen und den Baustein direkt über die Steuerpins des Chips ein- und auszuschalten. Der Baustein enthält integrierte Schutzfunktionen, unter anderem thermische Abschaltung, Ausgangsklemme und Strombegrenzung.

Merkmale
  • Eigenständiger Betrieb mit Standard-Tischgeräten
  • Weiter Betriebsspannungsbereich: 6 V bis 60 V
  • Toleranz von 64 V DC bei Deaktivierung
  • Potenziometer für SNS-Widerstand, welches eine einfache Konfiguration externer Widerstandswerte ermöglicht
  • Thermische Abschaltung und Schwingungserkennung
High-Side-Schalter
TPS1HTC100-Q1 — Smart-Highside-Lastschalter, 60 V, 4 A, 83 mΩ, mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS1HTC100EVM — TPS1HTC100-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS1HTC100EVM — TPS1HTC100-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS1HTC100-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 21.03.2025
Zertifikat TPS1HTC100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos